Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 63A DPX3-160 3L 25kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-160 63A 3L 25kA mit thermisch-magnetischem Auslöser, Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 63A DPX3-160 3L 25kA
Kompakter Leistungsschalter 63A DPX3-160 3L 25kA 420043
3245064200431
3245064200431


185.50 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 630A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 25kA (415VAC)
Verlustleistung: 6,7W/Aussenleiter (Festeinbau), 7W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421071)
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)