Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-160
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 630A (fix)
Abschaltleistung (Icu): 16kA (415VAC)
Verlustleistung: 6,7W/Aussenleiter (Festeinbau), 7,5W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421071)
Anschluss: Käfigklemmen, 70mm² (flexibles Kabel) resp. 95mm² (mit Zubehör)