Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1000A

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1000A 4L 50kA Thermisch-Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1000A
Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1000A 025810
3245060258108
3245060258108


2'969.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-1600
In: 1000A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte
Anschluss: max. Schienenanschluss 50x10mm