Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A 4L 50kA Elektronisch

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A
Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A 025731
3245060257316
3245060257316


2'488.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-1600
In: 1000A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte
Anschluss: max. Schienenanschluss 50x10mm