Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1000A 3L 50kA Thermisch-Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A
Kompakter Leistungsschalter DPX-1600 1250A 025804
3245060258047
3245060258047


2'445.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-1600
In: 1250A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 50kA (415VAC)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte
Anschluss: max. Schienenanschluss 50x10mm