Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 320A

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 320A 4L 36kA Thermisch-Magnetisch

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 320A
Kompakter Leistungsschalter DPX-630 320A 025537
3245060255374
3245060255374


901.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 320A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Thermisch-Magnetisch
Einstellbereich thermischer Überlastschutz (Ir): 0,8-1xIn
Einstellbereich magnetischer Kurzschlussschutz (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)