Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 250 A

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 S2 Icu 36 kA 250 A 3P

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 250 A
Kompaktleistungsschalter DPX3 630 250 A 422056
3414970378521
3414970378521


1'386.20 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630.
In: 250A.
Anzahl Aussenleiter: 3.
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch.
Überlastschutz (Ir): 0,4 - 1 x In.
Zeitverzögerter Überlastschutz (Tr): 3 - 30sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5 - 10 x In.
Zeitverzögerter Kurzschlussschutz (Tsd): 0-500ms.
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen