Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 400 A

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 S2 Icu 70 kA 400 A 3P

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 400 A
Kompaktleistungsschalter DPX3 630 400 A 422078
3414970378743
3414970378743


1'410.25 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630.
In: 400A.
Anzahl Aussenleiter: 3.
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch.
Überlastschutz (Ir): 0,4 - 1 x In.
Zeitverzögerter Überlastschutz (Tr): 3 - 30sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5 - 10 x In.
Zeitverzögerter Kurzschlussschutz (Tsd): 0-500ms.
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen