Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 S2 Icu 36 kA 630 A 3P

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A
Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A 422060
3414970378569
3414970378569


1'541.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 630A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Überlastschutz (Ir): 0,4 - 1 x In
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3 - 30sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5 - 10 x In
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-500ms
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)