Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 S2 Icu 70 kA 630 A 3P

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A
Kompaktleistungsschalter DPX3 630  630 A 422080
3414970378767
3414970378767


1'542.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630.
In: 630A.
Anzahl Aussenleiter: 3.
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch.
Überlastschutz (Ir): 0,4 - 1 x In.
Zeitverzögerter Überlastschutz (Tr): 3 - 30sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5 - 10 x In.
Zeitverzögerter Kurzschlussschutz (Tsd): 0-500ms.
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC).