Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 S2 Icu 70 kA 630 A 4P

Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A
Kompaktleistungsschalter DPX3 630 630 A 422085
3414970378811
3414970378811


1'783.65 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630.
In: 630A.
Anzahl Aussenleiter: 4.
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch.
Überlastschutz (Ir): 0,4 - 1 x In.
Zeitverzögerter Überlastschutz (Tr): 3 - 30sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5 - 10 x In.
Zeitverzögerter Kurzschlussschutz (Tsd): 0-500ms.
Abschaltleistung (Icu): 70kA (415VAC)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen