Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Komplettlösung Optimum autoGigabit

Komplettlösung Optimum autoGigabit, für 8 RJ45 Multimediasteckdosen, mit Satellitenfernsehen

Komplettlösung Optimum autoGigabit
Komplettlösung Optimum autoGigabit 413038KIT
966734401
7611668098532
7611668098532


2'837.00 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Komplettlösung Optimum autoGigabit für 8 RJ45 Multimediasteckdosen
Für DVB-T und Satellit
Inhalt:
-1 Zentrale Optimum autoGigabit für DVB-T und Satellit
- 1 Spannungsversorgung für Zentrale Optimum autoGigabit
- 1 ADSL Kopffilter mit Telefonverteiler
- 8 Anschlussmodule RJ45 geschirmt STP
- 8 Patchkabel Optimum, 0,2m
- 1 Patchkabel extra flach, 0,2m
- 1 Anschlusskabel RJ45-RJ45, 3,0 m
- 2 Anschlusskabel RJ45-F+IEC, 2,0m
Maximale Leitungslänge für alle Medien: 40 m
Multimedianetzwerk Optimum autoGigabit: Ein einziges Netzwerk mit einem Steckdosentyp, um alles anzuschliessen und mit automatischer Aufschaltung des benötigten Dienstes auf der Steckdose
Ermöglicht den Anschluss von 2 Satelliten-Receiver pro Installation mit einem Doppel-LNB (Twin)
Verwendung von 4xRJ45 Steckdosen (gleichzeitig Telefon , Netzwerk 10/100Mbits, DVB-T und SAT) und/oder 1xRJ45 Steckdosen (Telefon, Gigabit- Netzwerk oder TV/SAT)
Die Verwendung des Multimedia-Installationskabel Art 0327 89 und der Patchkabel Optimum (Art. 4130 45/46) wird empfohlen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen