|
Kordel für Zugschalter/Taster
Kordel, für Zugschalter/Taster
Länge: 1.5m
Ausführung: | Zugschnur |
Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck |
Verwendung: | sonstige |
geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein |
Werkstoff: | sonstige |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | sonstige |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
mit Beschriftungsfeld: | nein |
mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein |
geeignet für Schutzart (IP): | sonstige |
|