Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Koro, grau / E27 / 70 W / IK09

Aufbau-Leuchte Koro grau, Ø264mm / E27 max. 70W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Koro, grau / E27 / 70 W / IK09
Koro, grau / E27 / 70 W / IK09 062415
924135349
3245060624156
3245060624156


104.05 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Koro
Material Gehäuse: PBT- thermoplastischer Kunststoff
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø264mm
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 09
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -