Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Läutwerk

Läutwerk 230VAC

Läutwerk
Läutwerk 004107
961700891
3245060041076
3245060041076


44.60 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Läutwerk 230VAC 6VA 83dB
Bemessungsspannung: 230VAC
Leistungsaufnahme: 6VA
Eigenverbrauch: 27mA
Lautstärke bei 1m Distanz: 83dB
Betriebsfrequenz (fn): 50Hz
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61558-2-6
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Die Glimmlampen der beleuchteten Taster müssen beim Einbau von Art. 004101/10/11 entfernt werden