Lasttrennschalter 4L 63ALasttrennschalter DX3-IS 4L 63ALasttrennschalter 4L 63A
Lasttrennschalter DX3-IS
Anzahl Aussenleiter: 4L Betriebsnennstrom (In): 63A Breite: 4TE (72mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect) Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945) oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920) System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241) System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm² Anmerkung: Kipphebel grau Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 4L/63A (406301) nur mit Kamm HX3optimiert Betriebsspannung AC: 12-440V Verlustleistung (pro Pol): 1,67W |