Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A 3L Festeinbau

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A
Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A 025796
3245060257965
3245060257965


2'154.00 CHF
321


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-I 1600
Nennstrom (In): 1250A
Anzahl Aussenleiter: 3L
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit 1sek. (Icw): 20kA
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Verlustleistung (bei In/Pol): 54,69W
Lieferumfang: 1St. Lasttrennschalter