Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A 4L Festeinbau

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A
Lasttrennschalter DPX-I 1600 1250A 025797
3245060257972
3245060257972


2'690.00 CHF
321


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-I 1600
Nennstrom (In): 1250A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit 1sek. (Icw): 20kA
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Verlustleistung (bei In/Pol): 54,69W
Lieferumfang: 1St. Lasttrennschalter


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen