Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1600A

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1600A 4L Festeinbau

Lasttrennschalter DPX-I 1600 1600A
Lasttrennschalter DPX-I 1600 1600A 025799
3245060257996
3245060257996


3'419.00 CHF
321


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-I 1600
Nennstrom (In): 1600A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit 1sek. (Icw): 20kA
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Lieferumfang: 1St. Lasttrennschalter