Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A 4L Festeinbau

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A
Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A 025795
3245060257958
3245060257958


2'407.00 CHF
321


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-I 1600
Nennstrom (In): 800A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit 1sek. (Icw): 20kA
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Verlustleistung (bei In/Pol): 25,6W
Lieferumfang: 1St. Lasttrennschalter