Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160ALasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A 4L / ohne AuslösungLasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A
Lasttrennschalter DPX-IS 250 / 160A 4L / ohne Auslösung
Bedienung seitlich rechts Zum sicheren Trennen unter Last, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung Anschluss über Käfigklemmen Geliefert mit Schraubenabdeckungen Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022 |