Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / ohne Auslösung

Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A
Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 026665
3245060266653
3245060266653


806.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 630A 3L / ohne Auslösung
Bedienung seitlich rechts
Lasttrennschalter, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte
Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung
Anschluss über Käfigklemmen
Geliefert mit Schraubenabdeckungen
Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A
Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022