Lasttrennschalter DPX-I 630A
DX3-IS 800VDC
Lasttrennschalter
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
Lasttrennschalter
Filter
Nennstrom:
-- Alle --
16A
25A
32A
63A
Anzahl Leiter:
-- Alle --
2L
Version:
-- Alle --
Ohne Fernauslösung, ohne Meldeleuchte
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 16A
Art.: 414221
E-Nr.: 550111702
DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 25A
Art.: 414223
E-Nr.: 550111802
DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 32A
Art.: 414224
E-Nr.: 550111902
DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 63A
Art.: 414226
E-Nr.: 550112202