E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Schalt-und Schutzgeräte
Lasttrennschalter DPX-I 630A
Vistop 32-160A, sichtbare Trennstelle
Lasttrennschalter
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Lasttrennschalter
Filter
Nennstrom:
-- Alle --
32A
63A
100A
125A
160A
Anzahl Leiter:
-- Alle --
2L
3L
4L
Version:
-- Alle --
Frontbedienung
Seitliche Bedienung
Griff:
-- Alle --
Rot/Gelb
Schwarz
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Lasttrennschalter 32A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022300
E-Nr.: 550110220
Lasttrennschalter 32A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022302
E-Nr.: 550115320
Lasttrennschalter 32A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022305
E-Nr.: 550110230
Lasttrennschalter 32A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022307
E-Nr.: 550115321
Lasttrennschalter 63A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022312
Lasttrennschalter 63A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022315
Lasttrennschalter 63A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022316
Lasttrennschalter 63A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022318
Lasttrennschalter 100A 3L / Griff rot, Abd. Gelb
Art.: 022320
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen