Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lautstärkeregler 100V, 25W weiss

UP-Lautstärkeregler 100V, 25W, Gr. I, Arteor, weiss

Lautstärkeregler 100V, 25W weiss
Lautstärkeregler 100V, 25W weiss 078776UP61
958031001
7611668090475
7611668090475


238.70 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Ermöglicht das Regeln der Leistung an einer Beschallungsleitung (100V Linie)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen