Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

LED-Leuchtaggregat 12/24/48V Orientierung für Wipp-Schaltersortiment

LED-Leuchtaggregat 12-24-48V, weiss, orientierung

LED-Leuchtaggregat 12/24/48V Orientierung für Wipp-Schaltersortiment
LED-Leuchtaggregat 12/24/48V Orientierung für Wipp-Schaltersortiment 067687
209986001
3414970427007
3414970427007


14.00 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


LED-Leuchtaggregat für Wipp-Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Spannung: 12–24–48V AC/DC
12 V: 0,2 mA bei DC, 0,4 mA bei AC
24 V: 0,9 mA bei DC, 1,2 mA bei AC
48 V: 2,7 mA bei DC, 3,7 mA bei AC
Orientierung
Für beleuchtbare Schalter und Taster



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen