Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L, 250A

Leistungsverteiler 4L, 250A Einstöckig für Anschluss von Kabelschuhen

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L, 250A
Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L, 250A 037400
3245060374006
3245060374006


196.95 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leistungsverteiler 4L, 250A für Anschluss von Kabelschuhen
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Anschluss (pro Leiter): 1x150mm²
Anschlüsse (pro Klemmenschiene, 1 Leiter = 3 Klemmschienen): 1x50-70mm² und 2x35mm² oder Anschlussstecker mit 3 Abgängen (Art. Nr. 037403)
Montage: Montageplatte mit 4x M6
Anmerkung: Anschluss kann auch über Anschlusselement (Art. Nr. 037365) erfolgen. Isolierte, transparente Abdeckung mit Warnschild im Lieferumfang enthalten.
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 60kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 1000VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Lieferumfang: 1St. Leistungsverteiler mit Berührungsschutz und Warnschild (Achtung Spannung)