Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 1L/N
Betriebsnennstrom (In): 20A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter mitschaltend, Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert oder HX3 1L/N) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 4,0/1,2W (L/N)