Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 1L/N C 2A - 4.5/6kA

Leitungsschutzschalter DX3optimiert 1L/N C 2A - 4.5/6kA

Leitungsschutzschalter 1L/N C 2A - 4.5/6kA
Leitungsschutzschalter 1L/N C 2A - 4.5/6kA 406771
805142501
3245064067713
3245064067713


24.05 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 1L/N
Betriebsnennstrom (In): 2A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5 - 10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter mitschaltend, Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert oder HX3 1L/N) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol/Phase): 2.4W
Verlustleistung (Neutralleitertrenner) 0.02W