System DX³standard
Leitungsschutzschalter DX3standard
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
Leitungsschutzschalter DX3standard
Filter
Charakteristik:
-- Alle --
B
C
D
MA
Nennabschaltleistung:
-- Alle --
25kA
50kA
6000A/10kA
10000A/16kA
Anzahl Pole:
-- Alle --
1L
2L
3L
4L
Ampère:
-- Alle --
1
1,6
2
2,5
3
4
6
6,3
8
10
12,5
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Leitungsschutzschalter 1L B 10A
Art.: 407416
E-Nr.: 806018001
Leitungsschutzschalter 1L B 16A
Art.: 407417
E-Nr.: 806019001
Leitungsschutzschalter 1L B 20A
Art.: 407418
E-Nr.: 806020001
Leitungsschutzschalter 1L B 13A
Art.: 407424
E-Nr.: 806029001
Leitungsschutzschalter 2L B 10A
Art.: 407493
E-Nr.: 806048001
Leitungsschutzschalter 2L B 16A
Art.: 407494
E-Nr.: 806049001
Leitungsschutzschalter 2L B 20A
Art.: 407495
E-Nr.: 806050001
Leitungsschutzschalter 3L B 10A
Art.: 407531
E-Nr.: 806078001
Leitungsschutzschalter 3L B 16A
Art.: 407532
E-Nr.: 806079001