Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now LED-Leuchte zum Herausnehmen/ Schaltet bei Stromausfall ein, 2 Module

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now LED-Leuchte zum Herausnehmen/ Schaltet bei Stromausfall ein, 2 Module
Living Now LED-Leuchte zum Herausnehmen/ Schaltet bei Stromausfall ein, 2 Module K4380
941005791
8005543612514
8005543612514


85.20 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Mit Push&Pull-Auszugssystem komplett mit Ladestation und automatischer Einschaltung bei Netzausfall. Weißlicht-LED mit hoher Lichtausbeute. Ein/Aus-Schalter und SPOT-Taste zur Erhöhung der Helligkeit bei Bedarf. Austauschbarer NIMH-Akku für 2 Stunden Betriebsdauer und geringer Verbrauch im StandBy (0,4 W). Stromversorgung 230 V AC, 2-modulig