Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now TV-Radio-SAT-Dose 1.5dB @ 860Mhz, 2 Module

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now TV-Radio-SAT-Dose 1.5dB @ 860Mhz, 2 Module
Living Now TV-Radio-SAT-Dose 1.5dB @ 860Mhz, 2 Module K4210M2D
965011791
8005543644645
8005543644645


34.10 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
TV-R-SAT-Dose für DVB-T-, Kabel- und Satellitenanlagen UHD-TV, 4GLTE-kompatibel. Entspricht den europäischen Richtlinien EN 50083 und EN 50083-2.
-TV-Buchse männlich (Ø 9,5 mm)
-Radio-Buchse weiblich (Ø 9,5 mm)
-SAT-Stecker Typ F
- TV: 5-68/120-862 MHz;
Radio: 87,5 - 108 MHz;
- SAT: 950-2400 MHz - Dämpfung 1,5 dB
2-modulige Ausführung