Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-A, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-A, 1 Modul
Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-A, 1 Modul K4191AA
965105151
8005543699218
8005543699218


42.15 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Ausgangsspannung 5 V DC mit max. Ladestrom von 3000 mA für ein Gerät oder 1500mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, Spannungsversorgung 230 V AC, 1 Modul.