Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 1 Modul
Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 1 Modul K4191CC
965105351
8005543699232
8005543699232


43.50 CHF
910


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Ausgangsspannung 5 V DC mit max. Ladestrom von 3000 mA für ein Gerät oder 1500mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, Spannungsversorgung 230 V AC, 1 Modul.