Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo Aktor 16A zum Schalten von Standard-Steckdosen, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo Aktor 16A zum Schalten von Standard-Steckdosen, 1 Modul
Living Now with Netatmo Aktor 16A zum Schalten von Standard-Steckdosen, 1 Modul K4531C
405000021
8005543612606
8005543612606


48.95 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte

Vernetztes Steckdosenmodul
Zum Schalten von Steckdosen und dadurch zur Fernsteuerung der angesteckten Geräte sowie zur Überwachung des Stromverbrauchs (momentan, täglich, monatlich). Es ist auch möglich, Benachrichtigungen im Falle eines ungewöhnlichen Verbrauchs zu erhalten. Das vernetzte Steckdosenmodul kann mit allen elektrischen Geräten bis zu 16 A 3680 W verwendet werden. Integrierter Überlastschutz. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder „drahtlosen Lichtschaltern“.

Achtung:
Muss an den Neutralleiter angeschlossen werden.
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen.
Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets K4500C oder 574264/84.