Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 1 Modul
Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 1 Modul K4003CWI
305344791
8005543671610
8005543671610


64.50 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputzsender Licht 1-fach
Die Montage erfolgt mittels Tragring (separat zu bestellen) in Unterputz- oder Hohlwanddosen mit 40 mm Tiefe. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (StandBy-Lebensdauer: 8 Jahre), die getauscht werden kann, ohne den Schalter ausbauen zu müssen. Tastenabdeckung, Tragring und Abdeckrahmenrahmen müssen separat bestellt werden. 1-modulige Ausführung

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines ...with Netatmo Starterpakets K4500C oder 574264/84 und mindestents 1 Aktor.

Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte