Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 2 Module

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 2 Module
Living Now with Netatmo Sender für Beleuchtung 1-fach, 2 Module K4003CW
305341791
8005543612491
8005543612491


62.10 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Wandsender Licht 1-fach
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (StandBy-Lebensdauer: 8 Jahre) und wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung mit Trag-ring – Tastenabdeckung und Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines ...with Netatmo Starterpakets K4500C oder 574264/84 und mindestents 1 Aktor.