Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo vernetzter Wechselschalter Sch3, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo vernetzter Wechselschalter Sch3, 1 Modul
Living Now with Netatmo vernetzter Wechselschalter Sch3, 1 Modul K4003C
226007791
8005543612484
8005543612484


45.50 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vernetzter Wechselschalter S3/1L
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte

Dieser wird wie ein herkömmlicher mechanischer Wechselschalter installiert (Neutralleiter erforderlich) und kann somit für Sch3 oder Sch6 eingesetzt werden. Er ist für alle Lasten bis zu max. 250 W verwendbar. Die blaue LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte aktiviert werden. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder „drahtlosen Lichtschaltern“.

Achtung:
Muss an den Neutralleiter angeschlossen werden.
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen.
Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets K4500C oder 574264/84.