Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Marina Kunststoffschrank IP66 - 1460x800x463mm

Marina Kunststoffschrank IP66 HxBxT:1460x800x463mm

Marina Kunststoffschrank IP66 - 1460x800x463mm
Marina Kunststoffschrank IP66 - 1460x800x463mm 036285
3245060362850
3245060362850


2'427.25 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne
Sichtfenster
Abmessungen (HxBxT): 1460x800x463mm
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Schutzklasse: II
Homologiert: Bureau Veritas
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Türen: Beisdseitig anschlagbar, Öffnung 180°
Verschluss: 2-fach Verschluss mit zwei Kunststoff-Doppelbartschlössern mit austauschbarem Zylinder

 

Hinweis:
- Nach der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung: 400-600) und der Entfettung, kann der Schaltschrank mit polyurethanhaltigen Farbe gestrichen werden. Der Einsatz eines Haftprimers (bonding primers) ermöglicht den Einsatz aller Farben.
- Montage einer partiellen Montageplatte und Profilschienen auf Zwischenpuffern möglich.