Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Marina Kunststoffschrank IP66 - 1660x800x463mm

Marina Kunststoffschrank IP66 HxBxT:1660x800x463mm

Marina Kunststoffschrank IP66 - 1660x800x463mm
Marina Kunststoffschrank IP66 - 1660x800x463mm 036286
834000091
3245060362867
3245060362867


2'436.50 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster
Abmessungen (HxBxT): 1660x800x463mm
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Schutzklasse: II
Homologiert: Bureau Veritas
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Türen: Beisdseitig anschlagbar, Öffnung 180°
Verschluss: Doppelbartschloss mit austauschbarem Zylinder

 

Hinweis:
- Nach der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung: 400-600) und der Entfettung, kann der Schaltschrank mit polyurethanhaltigen Farbe gestrichen werden. Der Einsatz eines Haftprimers (bonding primers) ermöglicht den Einsatz aller Farben.
- Montage einer partiellen Montageplatte und Profilschienen auf Zwischenpuffern möglich.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen