Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Marina Kunststoffverteiler IP66 mit Sichtfenster 1220x810x300mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 mit Sichtfenster HxBxT:1220x810x300mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 mit Sichtfenster 1220x810x300mm
Marina Kunststoffverteiler IP66 mit Sichtfenster 1220x810x300mm 036284
3245060362843
3245060362843


2'315.80 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Marina Kunststoffverteiler IP66 mit Sichtfenster
Abmessungen (HxBxT): 1220x810x300mm
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Schutzklasse: II
Homologiert: Bureau Veritas
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Türen: Beisdseitig anschlagbar, Öffnung 180°
Verschluss: 2-fach Verschluss mit zwei Kunststoff-Doppelbartschlössern mit austauschbarem Zylinder

 

Hinweis:
- Nach der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung: 400-600) und der Entfettung, kann der Schaltschrank mit polyurethanhaltigen Farbe gestrichen werden. Der Einsatz eines Haftprimers (bonding primers) ermöglicht den Einsatz aller Farben.
- Montage einer partiellen Montageplatte und Profilschienen auf Zwischenpuffern möglich.