Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 300x220x160mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster HxBxT:300x220x160mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 300x220x160mm
Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 300x220x160mm 036250
834000001
3245060362508
3245060362508


157.20 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster
Abmessungen (HxBxT): 300x220x160mm
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Schutzklasse: II
Homologiert: Bureau Veritas
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Verschluss: Doppelbartschloss mit austauschbarem Zylinder

Hinweis: 
- Nach der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung: 400-600) und der Entfettung, kann der Schaltschrank mit polyurethanhaltigen Farbe gestrichen werden. Der Einsatz eines Haftprimers (bonding primers) ermöglicht den Einsatz aller Farben. 

 

- Montage einer partiellen Montageplatte und Profilschienen auf Zwischenpuffern möglich.