E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Schalt-und Schutzgeräte
Lasttrennschalter DPX-I 630A
Mechanisches Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Mechanisches Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
Anschlussklemmen Alu-Kabel
Blindmodul 0,5TE
DIN-Schienenerhöhung für Anschlussklemmen
Halterung für Vorhängeschloss
Klemmenabdeckung plombierbar
Phasentrennwand
Vorhängeschloss
Querschnitt:
-- Alle --
1TE
5mm
6mm
50mm2
95mm2
DIN-Schiene
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Universalhalterung für Klemmleisten
Art.: 004811
E-Nr.: 158900121
Vorhängeschloss 6mm
Art.: 022797
E-Nr.: 806994021
Kipphebelverriegelung für DX3 Geräte
Art.: 406303
E-Nr.: 806999901
Klemmenabdeckung für DX3 Geräte
Art.: 406304
E-Nr.: 806997001
Aussenleitertrennwand für DX3 Geräte
Art.: 406305
E-Nr.: 806999001
Blindmodul 0,5TE
Art.: 406307
E-Nr.: 806999011
Anschlussklemme für Alu-Kabel an DX3 Geräte bis 63A
Art.: 406310
E-Nr.: 806997021
Anschlussklemme für Alu-Kabel an DX3 Geräte 80-125A
Art.: 406311
E-Nr.: 806997031
Vorhängeschloss 5mm
Art.: 406313
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen