Mini-Aktor mit 1 Schließer
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 2A
Für ferromagnetische Trafos 2A cos ø 0.5
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 1 Lampe
Für den universellen Einbau in Schaltgerätekombinationen
Parametrierung mitttels Konfiguratoren oder über PC mit
dem Virtual-Konfigurator
Masse: 41 × 41 × 19mm
www.homesystems-legrandgroup.com