Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Plexo Abzweigdosen

Mini-Plexo Nass-Abzweigdose 80X43X34mm IP55 rechteckig

Mini-Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:80x44x34mm

Mini-Plexo Nass-Abzweigdose 80X43X34mm IP55 rechteckig
Mini-Plexo Nass-Abzweigdose 80X43X34mm IP55 rechteckig 092004
152040001
3414971401754
3414971401754


3.80 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe x Tiefe (BxHxT): 80x44x34mm

10x ausbrechbare Einführungen:
- 6 Längseinführungen für Kabel mit Ø 7 - 16 mm Durchmesser
- 4 seitliche Einführungen für Kabel mit Ø 7 - 9 mm
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C / 30s
Material:
- halogenfrei
- UV resistent
- Öl und Fett resistent
Befestigung: Mit Schrauben oder mit Kabelbinder
Deckel: Aufsteckbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen