Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Mini-Plexo boîte étanche 80x43x34mm IP55 rectangulaire

Mini-Plexo boîte étanche IP55 rectangulaire, grise LxHxP:80x44x34mm

Mini-Plexo boîte étanche 80x43x34mm IP55 rectangulaire
Mini-Plexo boîte étanche 80x43x34mm IP55 rectangulaire 092004
152040001
3414971401754
3414971401754


3.80 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mini-Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Rectangulaire
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur x profondeur (LxHxP) 80x44x34mm

Boîte de dérivation avec 10 entrées prédécoupables :
- 6 entrées longitudinales pour câbles Ø de 7 à 16 mm,
- 4 entrées latérales pour câbles Ø de 7 à 9 mm.

Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C / 30s
Fixation: la fixation se fait par l’extérieur, par
vis ou avec un collier Colring, sur les mêmes points d’attaches.
Matériel:
- Sans halogène
- Résistant aux UV
- Résistant aux huiles et graisses
Couvercle: enclipsable