Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Miniatur Sicherungspatrone

Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm 2A

Miniatur Sicherungspatrone
Miniatur Sicherungspatrone 010220
3245060102203
3245060102203


2.90 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm
Nennstrom: 2A
Abmessung: 5x20mm
Typ: F (flink)
Schaltvermögen: 1500A
Material: Keramikzylinder
Normenkonform: EN 60127-2
Hinweis: Besonders geeignet zum Schutz von empfindlichen Geräten (Dimmer, Notbeleuchtung, Transformatoren etc.)
Lieferumfang: Set à 10St.