Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Miniatur Sicherungspatrone

Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm 10A

Miniatur Sicherungspatrone
Miniatur Sicherungspatrone 010296
3245060102968
3245060102968


2.70 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm
Nennstrom: 10A
Abmessung: 5x20mm
Typ: F (flink)
Schaltvermögen: 1500A
Material: Keramikzylinder
Normenkonform: EN 60127-2
Hinweis: Besonders geeignet zum Schutz von empfindlichen Geräten (Dimmer, Notbeleuchtung, Transformatoren etc.)
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen