Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe

Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe

Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe
Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe 352700
964502890
8005543449226
8005543449226


219.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe Spezielles Modul für barrierefreies Wohnen zum direkten Anschluss an Audio-Türlautsprecher Art. 351100 oder Videolautsprecher Art. 351200- 351300 mittels mitgeliefertem Verbindungskabel.

Das Modul verfügt über 2 Funktionen: 
Die Induktionsschleife überträgt das Audiosignal des Türlautsprechers magnetisch direkt in das Hörgerät (Wahlschalter auf T) umgeht störende Umgebungsgeräusche und verbessert dadurch die Sprachqualität enorm. 

Die Sprachausgabe gibt den aktuellen Sprechanlagen-Status akustisch bekannt (Tür offen, Besetzt, Ruf abgesetzt, Ende des Gesprächs, keine Antwort) Mit einer Frontblende zu vervollständigen.
Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden Masse: 115 x 91 mm.
Betriebstemperatur:
-25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54

 

Software TiSferaDesign: www.homesystems-legrandgroup.com