Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montage- und Rahmenplatte Plexo 1x2 IP55, weiss

UP-Montage- und Rahmenplatte Euro-Norm, horizontal, 1x2, IP 55, Plexo, weiss

Montage- und Rahmenplatte Plexo 1x2 IP55, weiss
Montage- und Rahmenplatte Plexo 1x2 IP55, weiss 069694
374512001
3245060696948
3245060696948


19.10 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Montage- und Rahmenplatte 1x2 Plexo
Abmessungen: 86x157x28mm
Für Einsätze aus dem Sortiment Plexo
IP 55 - IK 07
Waagrechte Montage
Achsabstand 71 mm
Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen